Browse
All Manufacturers
ZH
CN
Login
Register for free
二维搜索
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草图搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
支持的文件格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Einfachwirkend
M 502 - Blockzylinder einfachwirkend mit Querbohrungen/ Rohrgewinde-Anschluss ohne Federrückzug
MICROMAT Spannhydraulik
...
M 502 - Blockzylinder einfachwirkend mit Querbohrungen/ Rohrgewinde-Anschluss ohne Federrückzug
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M 502, 502-1-016
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Bestell-Nr.
BN
Sonderausführung
SA
Hub +/-1
HUB [mm]
Hubst
HUBST [mm]
Gesamtlange L
L [mm]
Kolben Ø D
D [mm]
Stangen Ø d
SD [mm]
Wirksame Kolbenfläche
WK [cm^2]
Druckkraft (100 bar)
DK [kN]
a
A [mm]
b
B [mm]
c
C [mm]
f
F [mm]
g Ø
G [mm]
h
H [mm]
m
M [mm]
n
N [mm]
o-Gewindetiefe
O
Gewinde
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
502-1-016
Keine Sonderausführung
16
0
62
16
10
2.0
2.0
60
35
6
30
6.5
30
11
16.5
M6 x 12
G 1/4
502-1-020
Keine Sonderausführung
16
0
68
20
14
3.1
3.1
60
35
7
40
6.5
30
11
17.0
M8 x 15
G 1/4
502-1-025
Keine Sonderausführung
20
0
71
25
16
4.9
4.9
65
45
7
50
8.5
33
11
18.0
M10 x 15
G 1/4
502-1-032
Keine Sonderausführung
25
0
85
32
20
8.0
8.0
75
55
10
55
10.5
38
11
22.0
M12 x 15
G 1/4
502-1-040
Keine Sonderausführung
25
0
89
40
25
12.5
12.5
85
63
10
63
10.5
40
11
24.0
M16 x 25
G 1/4
502-1-050
Keine Sonderausführung
25
0
100
50
32
19.6
19.6
100
75
10
76
13.0
44
13
27.0
M20 x 30
G 1/4
502-1-063
Keine Sonderausführung
30
0
116
63
40
31.1
31.1
125
95
14
95
17.0
50
17
26.0
M27 x 40
G 1/2
502-1-080
Keine Sonderausführung
32
0
131
80
50
50.3
50.3
160
120
14
120
21.0
60
21
34.0
M30 x 40
G 1/2
502-1-100
Keine Sonderausführung
40
0
145
100
63
78.4
78.4
200
150
15
158
25.0
64
25
35.0
M42 x 60
G 1/2
显示压缩表示(9 konfigurierbares Produkt)
零部件信息
相似件
Request for quote (RFQ)
MICROMAT Spannhydraulik
- M 502
订购编码
502-1-016
Shorttext
Blockzylinder einfachwirkend mit Querbohrungen/ Rohrgewinde-Anschluss ohne Federrückzug
上次修改
17.10.2024 09:05:22
单位
关键字
Block cylinder
Port
Single acting
cross
spring return
traverse
分类
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
502-1-016
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比较
上传几何图形
Add one more to start
比较 (0/4)